Características técnicas

NA4838

Rolamento de agulhas, anel usinado (maciço), com anel interno

Rolamento de agulha, anéis usinados (maciços), com anel interno, ressaltos em ambos lados

Rolamento de agulha, anéis usinados (maciços), com anel interno, ressaltos em ambos lados
  • Display(s)

    Display(s)
  • Características técnicas

    Características técnicas
    d 190 mm
    D 240 mm
    C 50 mm
    F 210 mm
    rs mín 1,5 mm
    s máx 1,5 mm
    Dw 7,5 mm
    Lw 40 mm
    Furo de lubrificação no anel externo Oui/Yes
    k 3,5 mm
    Furo de lubrificação no anel interno Non/No
    Classe de folga radial CN
    Classe de precisão P0
    Peso 5,62 kg
    Marca NTN
  • Desempenho

    Desempenho
    Cr 227 kN
    C0r 680 kN
    Nlim (graxa) 1 300 Tr/min
    Nlim (óleo) 1 900 Tr/min
    Temperatura mín, Tmín -20 °C
    Temperatura máx. de operação 120 °C
    Frequência de giro da gaiola, FTF 0,48 Hz
    Frequência de giro do elemento rolante, BSF 28,97 Hz
    Frequência de passagem na pista externa, BPFO 27,03 Hz
    Frequência de passagem na pista interna, BPFI 28,97 Hz
  • Recomendações de barreira

    Recomendações de barreira
    da mín 198 mm
    Da máx 232 mm
    ras max 1,5 mm

Produtos vistos recentemente