Características técnicas

NA4840

Rolamento de agulhas, anel usinado (maciço), com anel interno

Rolamento de agulha, anéis usinados (maciços), com anel interno, ressaltos em ambos lados

Rolamento de agulha, anéis usinados (maciços), com anel interno, ressaltos em ambos lados
  • Display(s)

    Display(s)
  • Características técnicas

    Características técnicas
    d 200 mm
    D 250 mm
    C 50 mm
    F 220 mm
    rs mín 1,5 mm
    s máx 1,5 mm
    Dw 7,5 mm
    Lw 40 mm
    Furo de lubrificação no anel externo Oui/Yes
    k 3,5 mm
    Furo de lubrificação no anel interno Non/No
    Classe de folga radial CN
    Classe de precisão P0
    Peso 5,84 kg
    Marca NTN
  • Desempenho

    Desempenho
    Cr 231 kN
    C0r 705 kN
    Nlim (graxa) 1 200 Tr/min
    Nlim (óleo) 1 800 Tr/min
    Temperatura mín, Tmín -20 °C
    Temperatura máx. de operação 120 °C
    Frequência de giro da gaiola, FTF 0,48 Hz
    Frequência de giro do elemento rolante, BSF 30,3 Hz
    Frequência de passagem na pista externa, BPFO 28,04 Hz
    Frequência de passagem na pista interna, BPFI 29,96 Hz
  • Recomendações de barreira

    Recomendações de barreira
    da mín 208 mm
    Da máx 242 mm
    ras max 1,5 mm

Produtos vistos recentemente