Características técnicas

NA4844

Rolamento de agulhas, anel usinado (maciço), com anel interno

Rolamento de agulha, anéis usinados (maciços), com anel interno, ressaltos em ambos lados

Rolamento de agulha, anéis usinados (maciços), com anel interno, ressaltos em ambos lados
  • Display(s)

    Display(s)
  • Características técnicas

    Características técnicas
    d 220 mm
    D 270 mm
    C 50 mm
    F 240 mm
    rs mín 1,5 mm
    s máx 1,5 mm
    Dw 7,5 mm
    Lw 40 mm
    Furo de lubrificação no anel externo Oui/Yes
    k 4 mm
    Furo de lubrificação no anel interno Non/No
    Classe de folga radial CN
    Classe de precisão P0
    Peso 6,37 kg
    Marca NTN
  • Desempenho

    Desempenho
    Cr 244 kN
    C0r 780 kN
    Nlim (graxa) 1 100 Tr/min
    Nlim (óleo) 1 700 Tr/min
    Temperatura mín, Tmín -20 °C
    Temperatura máx. de operação 120 °C
    Frequência de giro da gaiola, FTF 0,48 Hz
    Frequência de giro do elemento rolante, BSF 32,97 Hz
    Frequência de passagem na pista externa, BPFO 31,03 Hz
    Frequência de passagem na pista interna, BPFI 32,97 Hz
  • Recomendações de barreira

    Recomendações de barreira
    da mín 228 mm
    Da máx 262 mm
    ras max 1,5 mm

Produtos vistos recentemente