Características técnicas

NA4848

Rolamento de agulhas, anel usinado (maciço), com anel interno

Rolamento de agulha, anéis usinados (maciços), com anel interno, ressaltos em ambos lados

Rolamento de agulha, anéis usinados (maciços), com anel interno, ressaltos em ambos lados
  • Display(s)

    Display(s)
  • Características técnicas

    Características técnicas
    d 240 mm
    D 300 mm
    C 60 mm
    F 265 mm
    rs mín 2 mm
    s máx 2 mm
    Dw 10 mm
    Lw 48 mm
    Furo de lubrificação no anel externo Oui/Yes
    k 4 mm
    Furo de lubrificação no anel interno Non/No
    Classe de folga radial CN
    Classe de precisão P0
    Peso 10 kg
    Marca NTN
  • Desempenho

    Desempenho
    Cr 360 kN
    C0r 1 080 kN
    Nlim (graxa) 1 000 Tr/min
    Nlim (óleo) 1 500 Tr/min
    Temperatura mín, Tmín -20 °C
    Temperatura máx. de operação 120 °C
    Frequência de giro da gaiola, FTF 0,48 Hz
    Frequência de giro do elemento rolante, BSF 27,46 Hz
    Frequência de passagem na pista externa, BPFO 26,98 Hz
    Frequência de passagem na pista interna, BPFI 29,02 Hz
  • Recomendações de barreira

    Recomendações de barreira
    da mín 249 mm
    Da máx 291 mm
    ras max 2 mm

Produtos vistos recentemente