Características técnicas

NA4872

Rolamento de agulhas, anel usinado (maciço), com anel interno

Rolamento de agulha, anéis usinados (maciços), com anel interno, ressaltos em ambos lados

Rolamento de agulha, anéis usinados (maciços), com anel interno, ressaltos em ambos lados
  • Display(s)

    Display(s)
  • Características técnicas

    Características técnicas
    d 360 mm
    D 440 mm
    C 80 mm
    F 390 mm
    rs mín 2,1 mm
    s máx 2 mm
    Dw 15 mm
    Lw 66 mm
    Furo de lubrificação no anel externo Oui/Yes
    k 5 mm
    Furo de lubrificação no anel interno Non/No
    Classe de folga radial CN
    Classe de precisão P0
    Peso 25,7 kg
    Marca NTN
  • Desempenho

    Desempenho
    Cr 665 kN
    C0r 2 020 kN
    Nlim (graxa) 650 Tr/min
    Nlim (óleo) 1 000 Tr/min
    Temperatura mín, Tmín -20 °C
    Temperatura máx. de operação 120 °C
    Frequência de giro da gaiola, FTF 0,48 Hz
    Frequência de giro do elemento rolante, BSF 26,96 Hz
    Frequência de passagem na pista externa, BPFO 24,07 Hz
    Frequência de passagem na pista interna, BPFI 25,93 Hz
  • Recomendações de barreira

    Recomendações de barreira
    da mín 371 mm
    Da máx 429 mm
    ras max 2 mm

Produtos vistos recentemente