Características técnicas

NA4876

Rolamento de agulhas, anel usinado (maciço), com anel interno

Rolamento de agulha, anéis usinados (maciços), com anel interno, ressaltos em ambos lados

Rolamento de agulha, anéis usinados (maciços), com anel interno, ressaltos em ambos lados
  • Display(s)

    Display(s)
  • Características técnicas

    Características técnicas
    d 380 mm
    D 480 mm
    C 100 mm
    F 415 mm
    rs mín 2,1 mm
    s máx 2 mm
    Dw 20 mm
    Lw 80 mm
    Furo de lubrificação no anel externo Oui/Yes
    k 5 mm
    Furo de lubrificação no anel interno Non/No
    Classe de folga radial CN
    Classe de precisão P0
    Peso 44,5 kg
    Marca NTN
  • Desempenho

    Desempenho
    Cr 1 000 kN
    C0r 2 840 kN
    Nlim (graxa) 650 Tr/min
    Nlim (óleo) 950 Tr/min
    Temperatura mín, Tmín -20 °C
    Temperatura máx. de operação 120 °C
    Frequência de giro da gaiola, FTF 0,48 Hz
    Frequência de giro do elemento rolante, BSF 21,7 Hz
    Frequência de passagem na pista externa, BPFO 20,99 Hz
    Frequência de passagem na pista interna, BPFI 23,01 Hz
  • Recomendações de barreira

    Recomendações de barreira
    da mín 391 mm
    Da máx 469 mm
    ras max 2 mm

Produtos vistos recentemente