Características técnicas
NA6910R
Rolamento de agulhas, anel usinado (maciço), com anel interno

-
Display(s)
-
Características técnicas
d 50 mm D 72 mm C 40 mm F 58 mm rs mín 0,6 mm s máx 0,5 mm Dw 5 mm Lw 14,8 mm Furo de lubrificação no anel externo Oui/Yes k 3 mm Furo de lubrificação no anel interno Non/No Classe de folga radial CN Classe de precisão P0 Peso 0,53 kg Marca NTN -
Desempenho
Cr 74 kN C0r 139 kN Nlim (graxa) 4 700 Tr/min Nlim (óleo) 7 000 Tr/min Temperatura mín, Tmín -20 °C Temperatura máx. de operação 120 °C Frequência de giro da gaiola, FTF 0,46 Hz Frequência de giro do elemento rolante, BSF 12,52 Hz Frequência de passagem na pista externa, BPFO 11,97 Hz Frequência de passagem na pista interna, BPFI 14,03 Hz -
Recomendações de barreira
da mín 54 mm Da máx 68 mm ras max 0,6 mm