Características técnicas

NA6912R

Rolamento de agulhas, anel usinado (maciço), com anel interno

  • Display(s)

    Display(s)
  • Características técnicas

    Características técnicas
    d 60 mm
    D 85 mm
    C 45 mm
    F 68 mm
    rs mín 1 mm
    s máx 1,5 mm
    Dw 5,5 mm
    Lw 16,8 mm
    Furo de lubrificação no anel externo Oui/Yes
    k 3 mm
    Furo de lubrificação no anel interno Non/No
    Classe de folga radial CN
    Classe de precisão P0
    Peso 0,76 kg
    Marca NTN
  • Desempenho

    Desempenho
    Cr 95,5 kN
    C0r 191 kN
    Nlim (graxa) 4 000 Tr/min
    Nlim (óleo) 6 000 Tr/min
    Temperatura mín, Tmín -20 °C
    Temperatura máx. de operação 120 °C
    Frequência de giro da gaiola, FTF 0,46 Hz
    Frequência de giro do elemento rolante, BSF 13,29 Hz
    Frequência de passagem na pista externa, BPFO 12,95 Hz
    Frequência de passagem na pista interna, BPFI 15,05 Hz
  • Recomendações de barreira

    Recomendações de barreira
    da mín 65 mm
    Da máx 80 mm
    ras max 1 mm

Produtos vistos recentemente