Ficha técnica
NACV16LL/3AS
Rolos de leva com anel interno

-
Display(s)
-
Características técnicas
d 7,94 mm D 25,4 mm C 15,88 mm F 14 mm B 17,46 mm e 19,5 mm R 500 mm Dw 2 mm Lw 9,8 mm Rolamento com/sem gaiola Sans Classe de folga radial CN Classe de precisão P0 Peso 0,06 kg Marca NTN -
Desempenho
Cr 11,7 kN C0r 18,9 kN Charge de la piste sphérique de galet 2,06 kN Nlim (graxa) 7 100 Tr/min Temperatura mín, Tmín -20 °C Temperatura máx. de operação 120 °C Frequência de giro da gaiola, FTF 0,44 Hz Frequência de giro do elemento rolante, BSF 7,88 Hz Frequência de passagem na pista externa, BPFO 10,94 Hz Frequência de passagem na pista interna, BPFI 14,06 Hz