Características técnicas
NATR10LL/3AS
Rolos de leva com anel interno

-
Display(s)
-
Características técnicas
d 10 mm D 30 mm C 14 mm F 15 mm B 15 mm e 23 mm R 500 mm Dw 2 mm Lw 7,3 mm Rolamento com/sem gaiola Avec Classe de folga radial CN Classe de precisão P0 Peso 0,06 kg Marca NTN -
Desempenho
Cr 7,85 kN C0r 9,65 kN Charge de la piste sphérique de galet 2,62 kN Nlim (graxa) 10 000 Tr/min Temperatura mín, Tmín -20 °C Temperatura máx. de operação 100 °C Frequência de giro da gaiola, FTF 0,44 Hz Frequência de giro do elemento rolante, BSF 8,38 Hz Frequência de passagem na pista externa, BPFO 7,5 Hz Frequência de passagem na pista interna, BPFI 9,5 Hz