Características técnicas

NATR12LL/3AS

Rolos de leva com anel interno

  • Display(s)

    Display(s)
  • Características técnicas

    Características técnicas
    d 12 mm
    D 32 mm
    C 14 mm
    F 17 mm
    B 15 mm
    e 25 mm
    R 500 mm
    Dw 2 mm
    Lw 7,8 mm
    Rolamento com/sem gaiola Avec
    Classe de folga radial CN
    Classe de precisão P0
    Peso 0,07 kg
    Marca NTN
  • Desempenho

    Desempenho
    Cr 8,85 kN
    C0r 11,7 kN
    Charge de la piste sphérique de galet 2,86 kN
    Nlim (graxa) 9 000 Tr/min
    Temperatura mín, Tmín -20 °C
    Temperatura máx. de operação 100 °C
    Frequência de giro da gaiola, FTF 0,45 Hz
    Frequência de giro do elemento rolante, BSF 9,4 Hz
    Frequência de passagem na pista externa, BPFO 8,5 Hz
    Frequência de passagem na pista interna, BPFI 10,5 Hz

Produtos vistos recentemente