Características técnicas

NATR15LL/3AS

Rolos de leva com anel interno

  • Display(s)

    Display(s)
  • Características técnicas

    Características técnicas
    d 15 mm
    D 35 mm
    C 18 mm
    F 20 mm
    B 19 mm
    e 27 mm
    R 500 mm
    Dw 2 mm
    Lw 11,8 mm
    Rolamento com/sem gaiola Avec
    Classe de folga radial CN
    Classe de precisão P0
    Peso 0,1 kg
    Marca NTN
  • Desempenho

    Desempenho
    Cr 13,3 kN
    C0r 20,8 kN
    Charge de la piste sphérique de galet 3,2 kN
    Nlim (graxa) 7 500 Tr/min
    Temperatura mín, Tmín -20 °C
    Temperatura máx. de operação 100 °C
    Frequência de giro da gaiola, FTF 0,46 Hz
    Frequência de giro do elemento rolante, BSF 10,91 Hz
    Frequência de passagem na pista externa, BPFO 10 Hz
    Frequência de passagem na pista interna, BPFI 12 Hz

Produtos vistos recentemente