Características técnicas

NATR17X

Rolos de leva com anel interno

Rolamento de agulha, rolo de apoio, com gaiola, com anel interno, anel externo cilíndrico

Rolamento de agulha, rolo de apoio, com gaiola, com anel interno, anel externo cilíndrico
  • Display(s)

    Display(s)
  • Características técnicas

    Características técnicas
    d 17 mm
    D 40 mm
    C 20 mm
    F 22 mm
    B 21 mm
    e 32 mm
    Dw 2 mm
    Lw 11,8 mm
    Rolamento com/sem gaiola Avec
    Classe de folga radial CN
    Classe de precisão P0
    Peso 0,14 kg
    Marca NTN
  • Desempenho

    Desempenho
    Cr 14 kN
    C0r 22,8 kN
    Charge de la piste cylindrique de galet 14,5 kN
    Nlim (graxa) 7 000 Tr/min
    Nlim (óleo) 9 000 Tr/min
    Temperatura mín, Tmín -20 °C
    Temperatura máx. de operação 120 °C
    Frequência de giro da gaiola, FTF 0,46 Hz
    Frequência de giro do elemento rolante, BSF 11,92 Hz
    Frequência de passagem na pista externa, BPFO 11 Hz
    Frequência de passagem na pista interna, BPFI 13 Hz

Produtos vistos recentemente