Características técnicas
NATR20X
Rolos de leva com anel interno
Rolamento de agulha, rolo de apoio, com gaiola, com anel interno, anel externo cilíndrico
Rolamento de agulha, rolo de apoio, com gaiola, com anel interno, anel externo cilíndrico

-
Display(s)
-
Características técnicas
d 20 mm D 47 mm C 24 mm F 25 mm B 25 mm e 37 mm Dw 2,5 mm Lw 15,3 mm Rolamento com/sem gaiola Avec Classe de folga radial CN Classe de precisão P0 Peso 0,25 kg Marca NTN -
Desempenho
Cr 20,7 kN C0r 33,5 kN Charge de la piste cylindrique de galet 21 kN Nlim (graxa) 6 000 Tr/min Nlim (óleo) 8 000 Tr/min Temperatura mín, Tmín -20 °C Temperatura máx. de operação 120 °C Frequência de giro da gaiola, FTF 0,46 Hz Frequência de giro do elemento rolante, BSF 10,91 Hz Frequência de passagem na pista externa, BPFO 10 Hz Frequência de passagem na pista interna, BPFI 12 Hz