Características técnicas

NATR25

Rolos de leva com anel interno

Rolamento de agulha, rolo de apoio, com gaiola, com anel interno, anel externo esférico

Rolamento de agulha, rolo de apoio, com gaiola, com anel interno, anel externo esférico
  • Display(s)

    Display(s)
  • Características técnicas

    Características técnicas
    d 25 mm
    D 52 mm
    C 24 mm
    F 30 mm
    B 25 mm
    e 42 mm
    R 500 mm
    Dw 2,5 mm
    Lw 15,3 mm
    Rolamento com/sem gaiola Avec
    Classe de folga radial CN
    Classe de precisão P0
    Peso 0,28 kg
    Marca NTN
  • Desempenho

    Desempenho
    Cr 22,8 kN
    C0r 40,5 kN
    Charge de la piste sphérique de galet 5,5 kN
    Nlim (graxa) 5 000 Tr/min
    Nlim (óleo) 6 500 Tr/min
    Temperatura mín, Tmín -20 °C
    Temperatura máx. de operação 120 °C
    Frequência de giro da gaiola, FTF 0,46 Hz
    Frequência de giro do elemento rolante, BSF 12,92 Hz
    Frequência de passagem na pista externa, BPFO 12 Hz
    Frequência de passagem na pista interna, BPFI 14 Hz

Produtos vistos recentemente