Características técnicas
NATV20XLL/3AS
Rolos de leva com anel interno

-
Display(s)
-
Características técnicas
d 20 mm D 47 mm C 24 mm F 25 mm B 25 mm e 37 mm Dw 2,53 mm Lw 17,8 mm Rolamento com/sem gaiola Sans Classe de folga radial CN Classe de precisão P0 Peso 0,25 kg Marca NTN -
Desempenho
Cr 28,8 kN C0r 61 kN Charge de la piste cylindrique de galet 21 kN Nlim (graxa) 4 000 Tr/min Temperatura mín, Tmín -20 °C Temperatura máx. de operação 100 °C Frequência de giro da gaiola, FTF 0,45 Hz Frequência de giro do elemento rolante, BSF 10,79 Hz Frequência de passagem na pista externa, BPFO 15,44 Hz Frequência de passagem na pista interna, BPFI 18,56 Hz