Características técnicas

NATV25X/3AS

Rolos de leva com anel interno

Rolamento de agulha, rolo de apoio, rolo de apoio completo de rolos, com anel interno, anel externo cilíndrico

Rolamento de agulha, rolo de apoio, rolo de apoio completo de rolos, com anel interno, anel externo cilíndrico
  • Display(s)

    Display(s)
  • Características técnicas

    Características técnicas
    d 25 mm
    D 52 mm
    C 24 mm
    F 30 mm
    B 25 mm
    e 42 mm
    Dw 2,48 mm
    Lw 17,8 mm
    Rolamento com/sem gaiola Sans
    Classe de folga radial CN
    Classe de precisão P0
    Peso 0,28 kg
    Marca NTN
  • Desempenho

    Desempenho
    Cr 31,5 kN
    C0r 73,5 kN
    Charge de la piste cylindrique de galet 23,3 kN
    Nlim (graxa) 3 300 Tr/min
    Temperatura mín, Tmín -20 °C
    Temperatura máx. de operação 120 °C
    Frequência de giro da gaiola, FTF 0,46 Hz
    Frequência de giro do elemento rolante, BSF 13,02 Hz
    Frequência de passagem na pista externa, BPFO 18,94 Hz
    Frequência de passagem na pista interna, BPFI 22,06 Hz

Produtos vistos recentemente