Características técnicas

NATV30/3AS

Rolos de leva com anel interno

Rolamento de agulha, rolo de apoio, rolo de apoio completo de rolos, com anel interno, anel externo esférico

Rolamento de agulha, rolo de apoio, rolo de apoio completo de rolos, com anel interno, anel externo esférico
  • Display(s)

    Display(s)
  • Características técnicas

    Características técnicas
    d 30 mm
    D 62 mm
    C 28 mm
    F 38 mm
    B 29 mm
    e 51 mm
    R 500 mm
    Dw 3,16 mm
    Lw 21,8 mm
    Rolamento com/sem gaiola Sans
    Classe de folga radial CN
    Classe de precisão P0
    Peso 0,48 kg
    Marca NTN
  • Desempenho

    Desempenho
    Cr 47,5 kN
    C0r 115 kN
    Charge de la piste sphérique de galet 6,95 kN
    Nlim (graxa) 2 600 Tr/min
    Temperatura mín, Tmín -20 °C
    Temperatura máx. de operação 120 °C
    Frequência de giro da gaiola, FTF 0,46 Hz
    Frequência de giro do elemento rolante, BSF 12,95 Hz
    Frequência de passagem na pista externa, BPFO 18,93 Hz
    Frequência de passagem na pista interna, BPFI 22,07 Hz

Produtos vistos recentemente