Características técnicas

NK100/36R+1R90X100X36

Rolamento de agulhas, anel usinado (maciço), com anel interno

Rolamento de agulha, anéis usinados (maciços), com anel interno, ressaltos em ambos lados, furo de lubrificação

Rolamento de agulha, anéis usinados (maciços), com anel interno, ressaltos em ambos lados, furo de lubrificação
  • Display(s)

    Display(s)
  • Características técnicas

    Características técnicas
    d 90 mm
    D 120 mm
    C 36 mm
    F 100 mm
    rs mín 1 mm
    s máx 1,5 mm
    Dw 6,5 mm
    Lw 28 mm
    Furo de lubrificação no anel externo Oui/Yes
    k 3,5 mm
    Referência anel interno 1R90X100X36
    Furo de lubrificação no anel interno Non/No
    Classe de folga radial CN
    Classe de precisão P0
    Peso 1,09 kg
    Marca NTN
  • Desempenho

    Desempenho
    Cr 107 kN
    C0r 223 kN
    Nlim (graxa) 2 700 Tr/min
    Nlim (óleo) 4 000 Tr/min
    Temperatura mín, Tmín -20 °C
    Temperatura máx. de operação 120 °C
    Frequência de giro da gaiola, FTF 0,47 Hz
    Frequência de giro do elemento rolante, BSF 16,32 Hz
    Frequência de passagem na pista externa, BPFO 15,02 Hz
    Frequência de passagem na pista interna, BPFI 16,98 Hz
  • Recomendações de barreira

    Recomendações de barreira
    da mín 95 mm
    Da máx 115 mm
    ras max 1 mm

Produtos vistos recentemente