Características técnicas

NK105/26R+1R95X105X26

Rolamento de agulhas, anel usinado (maciço), com anel interno

Rolamento de agulha, anéis usinados (maciços), com anel interno, ressaltos em ambos lados, furo de lubrificação

Rolamento de agulha, anéis usinados (maciços), com anel interno, ressaltos em ambos lados, furo de lubrificação
  • Display(s)

    Display(s)
  • Características técnicas

    Características técnicas
    d 95 mm
    D 125 mm
    C 26 mm
    F 105 mm
    rs mín 1 mm
    s máx 1,5 mm
    Dw 6,5 mm
    Lw 18 mm
    Furo de lubrificação no anel externo Oui/Yes
    k 3,5 mm
    Referência anel interno 1R95X105X26
    Furo de lubrificação no anel interno Non/No
    Classe de folga radial CN
    Classe de precisão P0
    Peso 0,82 kg
    Marca NTN
  • Desempenho

    Desempenho
    Cr 76,5 kN
    C0r 147 kN
    Nlim (graxa) 2 500 Tr/min
    Nlim (óleo) 3 800 Tr/min
    Temperatura mín, Tmín -20 °C
    Temperatura máx. de operação 120 °C
    Frequência de giro da gaiola, FTF 0,47 Hz
    Frequência de giro do elemento rolante, BSF 17,1 Hz
    Frequência de passagem na pista externa, BPFO 16,01 Hz
    Frequência de passagem na pista interna, BPFI 17,99 Hz
  • Recomendações de barreira

    Recomendações de barreira
    da mín 100 mm
    Da máx 120 mm
    ras max 1 mm

Produtos vistos recentemente