Características técnicas

NK110/40R+1R100X110X40

Rolamento de agulhas, anel usinado (maciço), com anel interno

Rolamento de agulha, anéis usinados (maciços), com anel interno, ressaltos em ambos lados, furo de lubrificação

Rolamento de agulha, anéis usinados (maciços), com anel interno, ressaltos em ambos lados, furo de lubrificação
  • Display(s)

    Display(s)
  • Características técnicas

    Características técnicas
    d 100 mm
    D 130 mm
    C 40 mm
    F 110 mm
    rs mín 1,1 mm
    s máx 2 mm
    Dw 6,5 mm
    Lw 32 mm
    Furo de lubrificação no anel externo Oui/Yes
    k 3,5 mm
    Referência anel interno 1R100X110X40
    Furo de lubrificação no anel interno Non/No
    Classe de folga radial CN
    Classe de precisão P0
    Peso 1,34 kg
    Marca NTN
  • Desempenho

    Desempenho
    Cr 129 kN
    C0r 292 kN
    Nlim (graxa) 2 400 Tr/min
    Nlim (óleo) 3 600 Tr/min
    Temperatura mín, Tmín -20 °C
    Temperatura máx. de operação 120 °C
    Frequência de giro da gaiola, FTF 0,47 Hz
    Frequência de giro do elemento rolante, BSF 17,87 Hz
    Frequência de passagem na pista externa, BPFO 17 Hz
    Frequência de passagem na pista interna, BPFI 19 Hz
  • Recomendações de barreira

    Recomendações de barreira
    da mín 106,5 mm
    Da máx 123,5 mm
    ras max 1 mm

Produtos vistos recentemente