Características técnicas
NK35/30R+1R30X35X30
Rolamento de agulhas, anel usinado (maciço), com anel interno
Rolamento de agulha, anéis usinados (maciços), com anel interno, ressaltos em ambos lados, furo de lubrificação
Rolamento de agulha, anéis usinados (maciços), com anel interno, ressaltos em ambos lados, furo de lubrificação

-
Display(s)
-
Características técnicas
d 30 mm D 45 mm C 30 mm F 35 mm rs mín 0,3 mm s máx 1 mm Dw 3 mm Lw 25,4 mm Furo de lubrificação no anel externo Oui/Yes k 3 mm Referência anel interno 1R30X35X30 Furo de lubrificação no anel interno Non/No Classe de folga radial CN Classe de precisão P0 Peso 0,17 kg Marca NTN -
Desempenho
Cr 36 kN C0r 66,5 kN Nlim (graxa) 7 500 Tr/min Nlim (óleo) 11 000 Tr/min Temperatura mín, Tmín -20 °C Temperatura máx. de operação 120 °C Frequência de giro da gaiola, FTF 0,46 Hz Frequência de giro do elemento rolante, BSF 12,59 Hz Frequência de passagem na pista externa, BPFO 10,59 Hz Frequência de passagem na pista interna, BPFI 12,41 Hz -
Recomendações de barreira
da mín 32 mm Da máx 43 mm ras max 0,3 mm