Características técnicas

NK37/30R+1R32X37X30

Rolamento de agulhas, anel usinado (maciço), com anel interno

Rolamento de agulha, anéis usinados (maciços), com anel interno, ressaltos em ambos lados, furo de lubrificação

Rolamento de agulha, anéis usinados (maciços), com anel interno, ressaltos em ambos lados, furo de lubrificação
  • Display(s)

    Display(s)
  • Características técnicas

    Características técnicas
    d 32 mm
    D 47 mm
    C 30 mm
    F 37 mm
    rs mín 0,3 mm
    s máx 1 mm
    Dw 3 mm
    Lw 25,4 mm
    Furo de lubrificação no anel externo Oui/Yes
    k 3 mm
    Referência anel interno 1R32X37X30
    Furo de lubrificação no anel interno Non/No
    Classe de folga radial CN
    Classe de precisão P0
    Peso 0,17 kg
    Marca NTN
  • Desempenho

    Desempenho
    Cr 36,5 kN
    C0r 69,5 kN
    Nlim (graxa) 7 500 Tr/min
    Nlim (óleo) 11 000 Tr/min
    Temperatura mín, Tmín -20 °C
    Temperatura máx. de operação 120 °C
    Frequência de giro da gaiola, FTF 0,46 Hz
    Frequência de giro do elemento rolante, BSF 13,26 Hz
    Frequência de passagem na pista externa, BPFO 11,1 Hz
    Frequência de passagem na pista interna, BPFI 12,9 Hz
  • Recomendações de barreira

    Recomendações de barreira
    da mín 34 mm
    Da máx 45 mm
    ras max 0,3 mm

Produtos vistos recentemente