Características técnicas

NK43/30R+1R38X43X30

Rolamento de agulhas, anel usinado (maciço), com anel interno

Rolamento de agulha, anéis usinados (maciços), com anel interno, ressaltos em ambos lados, furo de lubrificação

Rolamento de agulha, anéis usinados (maciços), com anel interno, ressaltos em ambos lados, furo de lubrificação
  • Display(s)

    Display(s)
  • Características técnicas

    Características técnicas
    d 38 mm
    D 53 mm
    C 30 mm
    F 43 mm
    rs mín 0,3 mm
    s máx 1 mm
    Dw 3 mm
    Lw 25,4 mm
    Furo de lubrificação no anel externo Oui/Yes
    k 3 mm
    Referência anel interno 1R38X43X30
    Furo de lubrificação no anel interno Non/No
    Classe de folga radial CN
    Classe de precisão P0
    Peso 0,21 kg
    Marca NTN
  • Desempenho

    Desempenho
    Cr 40 kN
    C0r 82 kN
    Nlim (graxa) 6 500 Tr/min
    Nlim (óleo) 9 500 Tr/min
    Temperatura mín, Tmín -20 °C
    Temperatura máx. de operação 120 °C
    Frequência de giro da gaiola, FTF 0,47 Hz
    Frequência de giro do elemento rolante, BSF 15,27 Hz
    Frequência de passagem na pista externa, BPFO 13,09 Hz
    Frequência de passagem na pista interna, BPFI 14,91 Hz
  • Recomendações de barreira

    Recomendações de barreira
    da mín 40 mm
    Da máx 51 mm
    ras max 0,3 mm

Produtos vistos recentemente