Características técnicas
NK47/20R
Rolamento de agulhas, anel usinado (maciço), sem anel interno
Rolamento de agulha, anel usinado (maciços), sem anel interno, ressaltos em ambos lados, furo de lubrificação
Rolamento de agulha, anel usinado (maciços), sem anel interno, ressaltos em ambos lados, furo de lubrificação

-
Display(s)
-
Características técnicas
Fw 47 mm D 57 mm C 20 mm rs mín 0,3 mm Dw 3 mm Lw 15,6 mm Furo de lubrificação no anel externo Oui/Yes k 3 mm Classe de folga radial CN Classe de precisão P0 Peso 0,1 kg Marca NTN -
Desempenho
Cr 28,8 kN C0r 55,5 kN Nlim (graxa) 5 500 Tr/min Nlim (óleo) 8 500 Tr/min Temperatura mín, Tmín -20 °C Temperatura máx. de operação 120 °C Frequência de giro da gaiola, FTF 0,47 Hz Frequência de giro do elemento rolante, BSF 16,61 Hz Frequência de passagem na pista externa, BPFO 15,04 Hz Frequência de passagem na pista interna, BPFI 16,96 Hz -
Recomendações de barreira
Da máx 55 mm ras max 0,3 mm