Características técnicas
NKX20T2
Rolamentos combinados

-
Display(s)
-
Características técnicas
Fw 20 mm dw 20 mm D 30 mm D1 35 mm C 30 mm C1 10 mm C2 10,5 mm rs mín 0,3 mm Dw 2 mm Dw1 5,56 mm Lw 15,8 mm Furo de lubrificação no anel externo Oui/Yes k 2,5 mm Classe de precisão P0 Peso 0,08 kg Marca NTN -
Desempenho
Cr 16,4 kN Ca 14,2 kN C0r 27,1 kN C0a 24,7 kN Nlim (graxa) 5 200 Tr/min Nlim (óleo) 7 500 Tr/min Temperatura mín, Tmín -20 °C Temperatura máx. de operação 120 °C -
Recomendações de barreira
da mín 29 mm ras max 0,3 mm