Características técnicas

OBK55.004

Kit da coifa do lado roda

  • Display(s)

  • Características principais

    Características principais
    m.nsynchro.import.cartec.assembroue
    Para transmissões NTN Pour transmission NTN
    Diâmetro interno 1 29 mm
    Diâmetro interno 2 88 mm
    m.nsynchro.import.cartec.haut 109 mm
    m.nsynchro.import.cartec.h_versio 8 Balls
    Plastico
    Peso 370 g
  • Equivalências

    Equivalências
    Marca Referência OE
    RENAULT 7701209930 | 7701209991
  • Compatibilidade

    Compatibilidade
    Marca Modelo Geração Datas Posicionamento Posição
    RENAULT Espace Espace V 03/2015 => DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    RENAULT Mégane Mégane III Phase 1 10/2008 => 03/2014 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    RENAULT Mégane Mégane III Phase 2 04/2012 => 01/2014 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    RENAULT Mégane Mégane III Phase 3 09/2013 => 07/2016 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    RENAULT Mégane Mégane IV 11/2015 => DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    RENAULT Scenic Scenic III 04/2009 => 01/2012 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    RENAULT Scenic Scenic III Phase 2 01/2012 => 09/2016 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    RENAULT Scenic Scenic IV 09/2016 => DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    RENAULT Talisman Talisman (XFD) 11/2015 => DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA

Produtos vistos recentemente