Características técnicas

OBK55.017

Kit da coifa do lado roda

  • Display(s)

  • Características principais

    Características principais
    m.nsynchro.import.cartec.assembroue
    Para transmissões NTN Pour transmission NTN
    Diâmetro interno 1 26 mm
    Diâmetro interno 2 87 mm
    m.nsynchro.import.cartec.haut 107 mm
    m.nsynchro.import.cartec.h_versio 6 Balls
    Plastico
    Peso 373 g
  • Equivalências

    Equivalências
    Marca Referência OE
    DACIA 392419256R | 7701209830
    RENAULT 392419256R | 7701209830
  • Compatibilidade

    Compatibilidade
    Marca Modelo Geração Datas Posicionamento Posição
    DACIA Duster Duster 03/2010 => 11/2013 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    DACIA Duster Duster Phase 2 10/2013 => 12/2017 DIANTEIRO ESQUERDA
    ESQUERDA/DIREITA
    DACIA Duster Duster II 11/2017 => DIANTEIRO ESQUERDA
    ESQUERDA/DIREITA
    RENAULT Laguna Laguna III 10/2007 => 11/2010 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    RENAULT Laguna Laguna III Phase 2 11/2010 => 12/2015 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    RENAULT Mégane Mégane III Phase 1 10/2008 => 03/2014 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    RENAULT Mégane Mégane III Phase 2 04/2012 => 01/2014 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    RENAULT Mégane Mégane III Phase 3 09/2013 => 07/2016 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    RENAULT Scenic Scenic III 04/2009 => 01/2012 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    RENAULT Scenic Scenic III Phase 2 01/2012 => 09/2016 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    RENAULT Fluence/Mégane Génération Fluence FL 01/2013 => 09/2015 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    RENAULT Fluence/Mégane Génération Fluence/Megane Generation 11/2009 => 09/2015 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    RENAULT Duster Duster 03/2010 => 06/2015 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    RENAULT Duster Duster Phase 2 06/2015 => DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA

Produtos vistos recentemente