Ficha técnica

OJK50.001

Kit da junta do lado roda

  • Display(s)

  • Características principais

    Características principais
    m.nsynchro.import.cartec.assembroue
    Para transmissões NTN Pour transmission NTN
    Definição da rosca macho ou femea M24x1,5 mm
    Diametro do vedador do rolamento 57 mm
    Diametro da junta homocinetica no lado da roda 84 mm
    Comprimento 1 71 mm
    Comprimento 2 129 mm
    Quantidade de dentes no lado da roda 28
    Quantidade de dentes no lado da roda 33
    Peso 2315 g
  • Equivalências

    Equivalências
    Marca Referência OE
    BMW SNRBMWKJR001
  • Compatibilidade

    Compatibilidade
    Marca Modelo Geração Datas Posicionamento Posição
    BMW 3 series Série 3 (F30/F31) 11/2011 => 09/2015 TRASEIRO DIREITA
    ESQUERDA
    BMW 3 series Série 3 Gran Turismo (F34) 03/2013 => 06/2016 TRASEIRO DIREITA
    ESQUERDA
    BMW 3 series Série 3 (F30/F31 LCI) 09/2015 => TRASEIRO DIREITA
    ESQUERDA
    BMW 1 series Série 1 (F20/F21 LCI) 03/2015 => TRASEIRO DIREITA
    ESQUERDA
    BMW 4 series Série 4 (F32/F33) 07/2013 => 02/2017 TRASEIRO DIREITA
    ESQUERDA
    BMW 4 series Série 4 Gran Coupé (F36) 03/2014 => 02/2017 TRASEIRO DIREITA
    ESQUERDA

Produtos vistos recentemente