Características técnicas
OJK53.001
Kit da junta do lado roda

-
Display(s)
-
Características principais
m.nsynchro.import.cartec.assembroue Para transmissões NTN Pour transmission NTN Definição da rosca macho ou femea M24x1,5 mm Diametro do vedador do rolamento 53 mm Diametro da junta homocinetica no lado da roda 81 mm m.nsynchro.import.cartec.h_versio 8 Balls Comprimento 1 92 mm Comprimento 2 151 mm Quantidade de dentes no lado da roda 25 Quantidade de dentes no lado da roda 32 Peso 2259 g