Características técnicas

OJK53.002

Kit da junta do lado roda

  • Display(s)

  • Características principais

    Características principais
    Para transmissões NTN Pour transmission NTN
    Definição da rosca macho ou femea M24x1,5 mm
    Diametro do vedador do rolamento 51 mm
    Diametro da junta homocinetica no lado da roda 87 mm
    Comprimento 1 85 mm
    Comprimento 2 148 mm
    Quantidade de dentes no lado da roda 25
    Quantidade de dentes no lado da roda 35
    Peso 2625 g
  • Equivalências

    Equivalências
    Marca Referência OE
    OPEL SNROPELKJR001
  • Compatibilidade

    Compatibilidade
    Marca Modelo Geração Datas Posicionamento Posição
    OPEL Corsa Corsa D 07/2006 => 11/2010 DIANTEIRO DIREITA
    ESQUERDA
    OPEL Corsa Corsa D FL 12/2010 => 09/2014 DIANTEIRO DIREITA
    ESQUERDA

Produtos vistos recentemente