Características técnicas

OJK53.003

Kit da junta do lado roda

  • Display(s)

  • Características principais

    Características principais
    m.nsynchro.import.cartec.assembroue
    Para transmissões NTN Pour transmission NTN
    Definição da rosca macho ou femea M24x1,5 mm
    Diametro do vedador do rolamento 53 mm
    Diametro da junta homocinetica no lado da roda 76 mm
    m.nsynchro.import.cartec.h_versio 8 Balls
    Comprimento 1 92 mm
    Comprimento 2 150 mm
    Quantidade de dentes no lado da roda 25
    Quantidade de dentes no lado da roda 30
    Peso 2164 g
  • Equivalências

    Equivalências
    Marca Referência OE
    CHEVROLET 95228684 | 95228729 | 95228738
  • Compatibilidade

    Compatibilidade
    Marca Modelo Geração Datas Posicionamento Posição
    CHEVROLET Aveo Aveo T300 06/2011 => 12/2015 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    ESQUERDA
    DIREITA

Produtos vistos recentemente