Características técnicas
OJK53.004
Kit da junta do lado roda

-
Display(s)
-
Características principais
m.nsynchro.import.cartec.assembroue Com anel Sans Bague Para transmissões NTN Pour Transmission NTN Definição da rosca macho ou femea M20x1 mm Diametro do vedador do rolamento 67 mm Diametro da junta homocinetica no lado da roda 87 mm m.nsynchro.import.cartec.h_versio 8 Balls Comprimento 1 104 mm Comprimento 2 172 mm Quantidade de dentes no lado da roda 33 Quantidade de dentes no lado da roda 35 Peso 2760 g -
Equivalências
Marca Referência OE OPEL 9200335 | 9201984 | 9201999 | 93171794 | 93171795 VAUXHALL 9200335 | 9201984 | 9201999 -
Compatibilidade
Marca Modelo Geração Datas Posicionamento Posição OPEL Astra Astra G 02/1998 => 12/2005 DIANTEIRO ESQUERDA
DIREITAOPEL Vectra Vectra B 02/1999 => 06/2003 DIANTEIRO DIREITA
ESQUERDAOPEL Zafira Zafira A (F75) 01/1999 => 06/2003 DIANTEIRO DIREITA
ESQUERDAOPEL Zafira Zafira A FL (F75) 07/2003 => 06/2005 DIANTEIRO DIREITA
ESQUERDAVAUXHALL Vectra Vectra 10/1995 => 03/2002 DIANTEIRO DIREITA