Características técnicas

OJK55.001

Kit da junta do lado roda

  • Display(s)

  • Características principais

    Características principais
    m.nsynchro.import.cartec.assembroue
    Para transmissões NTN Pour transmission NTN
    Definição da rosca macho ou femea M22x1,5 mm
    Diametro do vedador do rolamento 57 mm
    Diametro da junta homocinetica no lado da roda 91 mm
    m.nsynchro.import.cartec.h_versio 8 Balls
    Comprimento 1 91 mm
    Comprimento 2 154 mm
    Quantidade de dentes no lado da roda 27
    Quantidade de dentes no lado da roda 36
    Peso 2756 g

Produtos vistos recentemente