Características técnicas

OJK55.003

Kit da junta do lado roda

  • Display(s)

  • Características principais

    Características principais
    m.nsynchro.import.cartec.assembroue
    Para transmissões NTN Pour transmission NTN
    Definição da rosca macho ou femea M22x1,5 mm
    Diametro do vedador do rolamento 60 mm
    Diametro da junta homocinetica no lado da roda 90 mm
    m.nsynchro.import.cartec.h_versio 8 Balls
    Comprimento 1 96 mm
    Comprimento 2 161 mm
    Quantidade de dentes no lado da roda 29
    Quantidade de dentes no lado da roda 36
    Peso 2665 g

Produtos vistos recentemente