Características técnicas

OJK55.005

Kit da junta do lado roda

  • Display(s)

  • Características principais

    Características principais
    Para transmissões NTN Pour transmission NTN
    Definição da rosca macho ou femea M22x1,5 mm
    Diametro do vedador do rolamento 57 mm
    Diametro da junta homocinetica no lado da roda 87 mm
    Comprimento 1 91 mm
    Comprimento 2 152 mm
    Quantidade de dentes no lado da roda 27
    Quantidade de dentes no lado da roda 35
    Peso 2582 g
  • Equivalências

    Equivalências
    Marca Referência OE
    RENAULT SAS SNRRENAKJR007
  • Compatibilidade

    Compatibilidade
    Marca Modelo Geração Datas Posicionamento Posição
    RENAULT Clio Clio IV 10/2012 => 10/2016 DIANTEIRO DIREITA
    ESQUERDA
    RENAULT Mégane Mégane III Phase 1 10/2008 => 03/2014 DIANTEIRO DIREITA
    ESQUERDA
    RENAULT Scenic Scenic III 04/2009 => 01/2012 DIANTEIRO DIREITA
    ESQUERDA
    RENAULT Scenic Scenic III Phase 2 01/2012 => 09/2016 DIANTEIRO DIREITA
    ESQUERDA

Produtos vistos recentemente