Ficha técnica

OJK55.006

Kit da junta do lado roda

  • Display(s)

  • Características principais

    Características principais
    Para transmissões NTN Pour transmission NTN
    Definição da rosca macho ou femea M22x1,5 mm
    Diametro do vedador do rolamento 60 mm
    Diametro da junta homocinetica no lado da roda 87 mm
    Comprimento 1 96 mm
    Comprimento 2 159 mm
    Quantidade de dentes no lado da roda 29
    Quantidade de dentes no lado da roda 35
    Peso 2597 g
  • Equivalências

    Equivalências
    Marca Referência OE
    RENAULT SNRRENAKJR001
  • Compatibilidade

    Compatibilidade
    Marca Modelo Geração Datas Posicionamento Posição
    RENAULT Espace Espace V 03/2015 => DIANTEIRO DIREITA
    ESQUERDA
    ESQUERDA/DIREITA
    RENAULT Mégane Mégane IV 11/2015 => DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    DIREITA
    ESQUERDA
    RENAULT Talisman Talisman 11/2015 => DIANTEIRO ESQUERDA
    DIREITA

Produtos vistos recentemente