Ficha técnica

OJK55.007

Kit da junta do lado roda

  • Display(s)

  • Características principais

    Características principais
    Para transmissões NTN Pour transmission NTN
    Definição da rosca macho ou femea M20x1,5 mm
    Diametro do vedador do rolamento 53 mm
    Diametro da junta homocinetica no lado da roda 87 mm
    Comprimento 1 89 mm
    Comprimento 2 150 mm
    Quantidade de dentes no lado da roda 25
    Quantidade de dentes no lado da roda 35
    Peso 2545 g
  • Equivalências

    Equivalências
    Marca Referência OE
    RENAULT SAS SNRRENAKJR008
  • Compatibilidade

    Compatibilidade
    Marca Modelo Geração Datas Posicionamento Posição
    DACIA Duster Duster 03/2010 => 11/2013 DIANTEIRO DIREITA
    ESQUERDA
    DACIA Duster Duster Phase 2 10/2013 => 12/2017 DIANTEIRO DIREITA
    ESQUERDA
    RENAULT Mégane Mégane III Phase 1 10/2008 => 03/2014 DIANTEIRO DIREITA
    RENAULT Mégane Mégane III Phase 2 04/2012 => 01/2014 DIANTEIRO DIREITA
    RENAULT Mégane Mégane III Phase 3 09/2013 => 07/2016 DIANTEIRO DIREITA
    RENAULT Scenic Scenic III 04/2009 => 01/2012 DIANTEIRO DIREITA
    RENAULT Scenic Scenic III Phase 2 01/2012 => 09/2016 DIANTEIRO DIREITA
    RENAULT Duster Duster 03/2010 => 06/2015 DIANTEIRO DIREITA
    ESQUERDA
    RENAULT Duster Duster Phase 2 06/2015 => DIANTEIRO ESQUERDA

Produtos vistos recentemente