Características técnicas

OJK55.007

Kit da junta do lado roda

  • Display(s)

  • Características principais

    Características principais
    m.nsynchro.import.cartec.assembroue
    Para transmissões NTN Pour transmission NTN
    Definição da rosca macho ou femea M20x1,5 mm
    Diametro do vedador do rolamento 53 mm
    Diametro da junta homocinetica no lado da roda 87 mm
    m.nsynchro.import.cartec.h_versio 8 Balls
    Comprimento 1 89 mm
    Comprimento 2 150 mm
    Quantidade de dentes no lado da roda 25
    Quantidade de dentes no lado da roda 35
    Peso 2545 g

Produtos vistos recentemente