Ficha técnica

OJK55.009

Kit da junta do lado roda

  • Display(s)

  • Características principais

    Características principais
    Para transmissões NTN Pour transmission NTN
    Definição da rosca macho ou femea M20x1,5 mm
    Diametro do vedador do rolamento 49 mm
    Diametro da junta homocinetica no lado da roda 84 mm
    Comprimento 1 86 mm
    Comprimento 2 144 mm
    Quantidade de dentes no lado da roda 23
    Quantidade de dentes no lado da roda 33
    Peso 2130 g
  • Equivalências

    Equivalências
    Marca Referência OE
    RENAULT SAS SNRRENAKJR010
  • Compatibilidade

    Compatibilidade
    Marca Modelo Geração Datas Posicionamento Posição
    RENAULT Clio Clio IV 10/2012 => 10/2016 DIANTEIRO DIREITA
    ESQUERDA
    RENAULT Zoé Zoé 01/2013 => DIANTEIRO DIREITA
    ESQUERDA

Produtos vistos recentemente