Características técnicas
OJK55.009
Kit da junta do lado roda

-
Display(s)
-
Características principais
m.nsynchro.import.cartec.assembroue Para transmissões NTN Pour transmission NTN Definição da rosca macho ou femea M20x1,5 mm Diametro do vedador do rolamento 49 mm Diametro da junta homocinetica no lado da roda 84 mm m.nsynchro.import.cartec.h_versio 8 Balls Comprimento 1 86 mm Comprimento 2 144 mm Quantidade de dentes no lado da roda 23 Quantidade de dentes no lado da roda 33 Peso 2130 g