Ficha técnica

OJK55.011

Kit da junta do lado roda

  • Display(s)

  • Características principais

    Características principais
    Para transmissões NTN Pour transmission NTN
    Definição da rosca macho ou femea M20x1,5 mm
    Diametro do vedador do rolamento 49 mm
    Diametro da junta homocinetica no lado da roda 84 mm
    Comprimento 1 86 mm
    Comprimento 2 145 mm
    Quantidade de dentes no lado da roda 23
    Quantidade de dentes no lado da roda 30
    Peso 2201 g
  • Equivalências

    Equivalências
    Marca Referência OE
    DACIA SNRRENAKJR012
    RENAULT SAS SNRRENAKJR012
  • Compatibilidade

    Compatibilidade
    Marca Modelo Geração Datas Posicionamento Posição
    DACIA Sandero Sandero 06/2008 => 10/2012 DIANTEIRO DIREITA
    RENAULT Clio Clio III 09/2005 => 04/2009 DIANTEIRO DIREITA
    RENAULT Clio Clio III FL 04/2009 => 12/2012 DIANTEIRO DIREITA
    RENAULT Kangoo Kangoo II 11/2007 => 04/2013 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    RENAULT Modus Modus 09/2004 => 12/2007 DIANTEIRO DIREITA
    RENAULT Modus Modus Phase 2 01/2008 => 12/2012 DIANTEIRO DIREITA

Produtos vistos recentemente