Características técnicas

OJK55.011

Kit da junta do lado roda

  • Display(s)

  • Características principais

    Características principais
    m.nsynchro.import.cartec.assembroue
    Para transmissões NTN Pour transmission NTN
    Definição da rosca macho ou femea M20x1,5 mm
    Diametro do vedador do rolamento 49 mm
    Diametro da junta homocinetica no lado da roda 84 mm
    m.nsynchro.import.cartec.h_versio 6 Balls
    Comprimento 1 86 mm
    Comprimento 2 145 mm
    Quantidade de dentes no lado da roda 23
    Quantidade de dentes no lado da roda 30
    Peso 2201 g

Produtos vistos recentemente