Características técnicas

OJK55.013

Kit da junta do lado roda

  • Display(s)

  • Características principais

    Características principais
    m.nsynchro.import.cartec.assembroue
    Para transmissões NTN Pour transmission NTN
    Definição da rosca macho ou femea M22x1,5 mm
    Diametro do vedador do rolamento 60 mm
    Diametro da junta homocinetica no lado da roda 84 mm
    m.nsynchro.import.cartec.h_versio 8 Balls
    Comprimento 1 96 mm
    Comprimento 2 157 mm
    Quantidade de dentes no lado da roda 29
    Quantidade de dentes no lado da roda 33
    Peso 2415 g

Produtos vistos recentemente