Características técnicas

OJK55.017

Kit da junta do lado roda

  • Display(s)

  • Características principais

    Características principais
    Para transmissões NTN Pour transmission NTN
    Definição da rosca macho ou femea M20x1,5 mm
    Diametro do vedador do rolamento 57 mm
    Diametro da junta homocinetica no lado da roda 87 mm
    Comprimento 1 86 mm
    Comprimento 2 148 mm
    Quantidade de dentes no lado da roda 23
    Quantidade de dentes no lado da roda 32
    Peso 2580 g
  • Equivalências

    Equivalências
    Marca Referência OE
    RENAULT SAS SNRRENAKJR018
  • Compatibilidade

    Compatibilidade
    Marca Modelo Geração Datas Posicionamento Posição
    RENAULT Clio Clio II 03/1998 => 03/2001 DIANTEIRO DIREITA
    RENAULT Clio Clio II FL 04/2001 => 05/2009 DIANTEIRO DIREITA
    RENAULT Kangoo Kangoo I FL 03/2003 => 06/2009 DIANTEIRO ESQUERDA

Produtos vistos recentemente