Características técnicas

OJK55.017

Kit da junta do lado roda

  • Display(s)

  • Características principais

    Características principais
    m.nsynchro.import.cartec.assembroue
    Para transmissões NTN Pour transmission NTN
    Definição da rosca macho ou femea M20x1,5 mm
    Diametro do vedador do rolamento 57 mm
    Diametro da junta homocinetica no lado da roda 87 mm
    m.nsynchro.import.cartec.h_versio 6 Balls
    Comprimento 1 86 mm
    Comprimento 2 148 mm
    Quantidade de dentes no lado da roda 23
    Quantidade de dentes no lado da roda 32
    Peso 2580 g

Produtos vistos recentemente