Características técnicas

OJK55.018

Kit da junta do lado roda

  • Display(s)

  • Características principais

    Características principais
    m.nsynchro.import.cartec.assembroue
    Para transmissões NTN Pour transmission NTN
    Definição da rosca macho ou femea M22x1,5 mm
    Diametro do vedador do rolamento 57 mm
    Diametro da junta homocinetica no lado da roda 103 mm
    m.nsynchro.import.cartec.h_versio 6 Balls
    Comprimento 1 90 mm
    Comprimento 2 163 mm
    Quantidade de dentes no lado da roda 27
    Quantidade de dentes no lado da roda 37
    Peso 3740 g

Produtos vistos recentemente