Ficha técnica

OJK55.019

Kit da junta do lado roda

  • Display(s)

  • Características principais

    Características principais
    Para transmissões NTN Pour transmission NTN
    Definição da rosca macho ou femea M22x1,5 mm
    Diametro do vedador do rolamento 57 mm
    Diametro da junta homocinetica no lado da roda 87 mm
    Comprimento 1 90 mm
    Comprimento 2 153 mm
    Quantidade de dentes no lado da roda 27
    Quantidade de dentes no lado da roda 32
    Peso 2795 g
  • Equivalências

    Equivalências
    Marca Referência OE
    RENAULT SAS SNRRENAKJR020
  • Compatibilidade

    Compatibilidade
    Marca Modelo Geração Datas Posicionamento Posição
    RENAULT Kangoo Kangoo II 11/2007 => 04/2013 DIANTEIRO DIREITA
    ESQUERDA
    RENAULT Kangoo Kangoo II FL 04/2013 => DIANTEIRO DIREITA
    ESQUERDA

Produtos vistos recentemente