Características técnicas

OJK55.020

Kit da junta do lado roda

  • Display(s)

  • Características principais

    Características principais
    Para transmissões NTN Pour transmission NTN
    Definição da rosca macho ou femea M20x1,5 mm
    Diametro do vedador do rolamento 49 mm
    Diametro da junta homocinetica no lado da roda 76 mm
    Comprimento 1 83 mm
    Comprimento 2 138 mm
    Quantidade de dentes no lado da roda 23
    Quantidade de dentes no lado da roda 28
    Peso 1940 g
  • Equivalências

    Equivalências
    Marca Referência OE
    RENAULT SAS SNRRENAKJR021
  • Compatibilidade

    Compatibilidade
    Marca Modelo Geração Datas Posicionamento Posição
    RENAULT Clio Clio III 09/2005 => 04/2009 DIANTEIRO DIREITA
    ESQUERDA
    RENAULT Twingo Twingo II (X44) 07/2007 => 12/2011 DIANTEIRO DIREITA

Produtos vistos recentemente