Características técnicas
OJK55.046
Kit da junta do lado roda

-
Display(s)
-
Características principais
m.nsynchro.import.cartec.assembroue Para transmissões NTN Definição da rosca macho ou femea M20x1,5 mm Diametro do vedador do rolamento 53 mm Diametro da junta homocinetica no lado da roda 81 mm Comprimento 1 88 mm Comprimento 2 145 mm Quantidade de dentes no lado da roda 25 Quantidade de dentes no lado da roda 32 Peso 2217 g